欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

  • 2022.11.17 10:09:56
  • 米思米
  • 1570

什么是单轴驱动器?

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

如上图的各零部件,利用最优的空间布局 ,以达到高精度、集约化的优点,且可以提供水平、垂直、壁挂式等安装方式,以满足各种精确定位和搬运的需求。

单轴驱动器的精密检测方法

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

■LX的结构

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

■精度标准表

精度项目

LX15

LX20

LX26

LX30(L=400以下)

LX30(L=450)

LX45

精密级

高精密级

精密级

高精密级

精密级

高精密级

精密级

高精密级

精密级

高精密级

精密级

高精密级

重复定位精度(mm)

±0.004

±0.003

±0.005

±0.003

±0.005

±0.003

±0.005

±0.003

±0.005

±0.003

±0.005

±0.003

平行度(mm)

0.02

0.01

0.025

0.01

0.025

0.01

0.025

0.01

0.035

0.015

0.035

0.015


商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

■LXH的结构

结构和特长:带盖板和无盖板型均采用通用滑块,简化了产品结构,采用4列单圆弧形沟槽,可在任意方向下使用。

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

■LXH的特点

LXH单轴驱动器是钢制一体型结构的高刚性驱动器,适用于重物的长行程传送。

①长行程:支持以往产品(LX系列)无法应对的长行程。

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

②高刚性:采用U型一体型钢制滑轨和4列单圆弧形沟槽,实现高力矩和高扭转的刚性。

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

■LS的结构

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

■ LS的特点


● 特长




◆ 简化结构,实现压倒性的低成本。
◆ 重复定位精度为±0.02mm(同步带型为±0.05mm)
◆ 出厂前全数进行精度检测
◆ 采用同步带型,可支持长行程(500~1000mm)


● 规格及精度标准表

型式

导程
  (mm)

丝杠直径
  (mm)

传动机构

行程
  (mm)

重复定位精度
  (mm)

移动平行度
  (mm)

LS10

2/4

Φ10

滚珠丝杠

60~300

±0.02

±0.02

LS12

5/10

Φ12

滚珠丝杠

60~460

±0.02

±0.02

LST10

—

—

同步带

500~1000

±0.05

±0.05

单轴驱动器选型及寿命计算

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

单轴驱动器的维护

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

单轴驱动器的常见型号例

单轴驱动器 LXH45 标准型/盖板型

单轴驱动器 LX30 标准型/盖板型

经济型 单轴驱动器LS10

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

商品小课堂之直动系列——单轴驱动器

LXH4510-B1-A4538-540-EA


LX3005P-B2-F-400


LS1002-140-T28



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities